• Skupina NORD DRIVESYSTEMS

  • Nový DuoDrive

    Revoluční koncept integrovaného motoru s převodovkou: Dva v jednom.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Inovativní, kompatibilní a perspektivní: Novinky o pohonech od NORD DRIVESYSTEMS.

    Více informací
  • Měnič frekvence NORDAC PRO

    • Integrované multi-protokolové rozhraní Ethernet
    • Připojení více enkodérů pro víceosý provoz stroje
    • Parametrování měniče přes USB bez silového napájení

    Více o SK 500P
  • IE5+ motor

    • Další stupeň energetické účinnosti: IE5+
    • Kompaktní a hygienický design
    • Konstantní vysoká účinnost v celém rozsahu zatížení"

    Více o super-účinných pohonech
  • LogiDrive

    • Jednoduchá instalace v provozních prostorech díky konektorovému připojení
    • Individuálně přizpůsobitelná výbava měniče
    • Komunikace přes všechny běžné sběrnice

    Snižte množství variant pohonů

NORD DRIVESYSTEMS Gruppe - inovativní řešení pohonů

Jako systémový dodavatel inovativních řešení pohonů s odbornými znalostmi ve více než 100 průmyslových odvětvích vám poskytujeme flexibilní služby nejvyšší kvality. Společnost NORD má vlastní společnosti ve 36 zemích, 48 dceřiných společností a další obchodní partnery ve více než 50 zemích. Ty poskytují poradenství na místě, montážní střediska, technickou podporu a poprodejní servis.

NORD DRIVESYSTEMS aktuálně

Řešení na míru pro pekárenský průmysl

Pece a další pekárenská zařízení jsou největší spotřebitelé energie v pekárenském průmyslu. Nicméně to neznamená, že ostatní podpůrné systémy nemohou ovlivnit energetické úspory. Specialisté společnosti NORD DRIVESYSTEMS pomáhají najít energeticky účinná řešení pohonů které jsou stavěné na míru pekařství.

Motory NORD splňují normu účinnosti motorů "Ecodesign 2019/1781"

1. července 2023 vstoupilo v platnost nařízení o ekodesignu (EU) 2019/1781, čímž v Evropě začli platit nová pravidla pro energetickou účinnost asynchronních motorů. Cílem je snížení a optimalizace spotřeby energie a zdrojů, protože systémy poháněné elektromotory spotřebují asi 70 % celkové spotřebované průmyslové energie. NORD DRIVESYSTEMS tak poskytuje inovace na podporu svých zákazníků při rozvoji potenciálních úspor.

NORDAC ON – nyní s rozšířeným výkonovým rozsahem

Společnost NORD DRIVESYSTEMS vyvinula své decentrální frekvenční měniče NORDAC ON SK 300P speciálně pro požadavky technologie horizontálních dopravníků v intralogistice a skladování. Nyní byl rozsah výkonu NORDAC ON rozšířen na 3 kW.

Specialista na pohony NORD DRIVESYSTEMS dosáhl tržeb přes 1 miliardu Euro.

Před koncem roku 2022 NORD DRIVESYSTEMS poprvé překročí tržby 1 miliardy eur. Společnost to vidí jako uznání od svých zákazníků „To ukazuje, jak dobře naše pohony splňují požadavky různých průmyslových odvětví a jak si zákazníci cení NORD jako spolehlivého a kompetentního partnera,“ zdůrazňuje Gernot Zarp, výkonný ředitel prodeje.

Konfigurujte si sami

Vyberte skupinu produktů a vytvořte novou konfiguraci. Portál myNORD vám poskytuje praktickou a rychlou podporu pro vaši každodenní práci. To zjednoduší naše společné obchodní procesy.

Konfigurujte nyní

Kontakty NORD Česko

NORD má v České republice montážní závod na výrobu a servis převodovek, sklad měničů a obchodní kanceláře ve 4 městech.

Kontakty v Čechách a na Moravě

Servisní služby společnosti NORD

Díky naší celosvětově zavedené servisní síti zaručujeme servis po celém světě. To zahrnuje jednoduchou organizaci a vyřizování oprav, náhradních dodávek a operací na místě v zemích vašich zákazníků. Vaši místní kontaktní partneři se tak postarají i o vaše národní servisní požadavky.

K servisním službám

Veletrhy a události

Janine Mehner and Christopher Braun introducing the NORD Virtual Trade Show

Zažijte nás a naše produkty naživo!

Srdečně vás vítáme na mnoha veletrzích po celém světě. Podívejte se na aktuální kalendář veletrhů a najděte si tu správnou akci pro vás. Těšíme se na vás!

  • AAAE

    US, Nashville, TN

    1121

  • Hispack

    ES, Barcelona

    Hall 3, Level 0, Street G, Stand 178

  • FEIMEC

    BR, São Paulo

    E061

  • IFAT

    DE, Munich

    Hall B1, Booth 117

  • IWLEX

  • Metal Show - TIB

    RO, Bucharest

    Pavillon B2, Booth 58

Všechny nadcházející veletrhy

Kariéra

Existuje mnoho způsobů, jak se připojit k společnosti NORD, pojďme společně rozvíjet vaši osobní cestu.

Více informací