NORD - Frequenzumrichter von NORD – intelligente elektronische Leistungskomponenten für jede Antriebslösung





FREQUENZUMRICHTER Frequenzumrichter


Finden Sie die passende Lösung!

NORD produziert Frequenzumrichter und Servoregler für die erforderliche Leistungselektronik. Umrichterlösungen sind sowohl für die klassische Installation im Schaltschrank als auch für dezentrale und vollintegrierte Antriebseinheiten erhältlich.

NORD Electronic Drivesystems entwickelt und fertigt bereits seit 1984 Elektronikkomponenten. Profitieren Sie vom langjährigen Aufbau eigenen Knowhows für innovative Produkte und hohe Flexibilität. Das Produktprogramm umfasst elektronische Motorstarter, Frequenzumrichter und Servoregler aus eigener Hand.

SK 500E Frequenzumrichter
Frequency Inverter
SK 500E
0,33 - 125 hp
SK 700E
SK 700E
Frequenzumrichter
2,0 - 200,0 hp
NORD Frequenzumrichter SK 200E /
NORD Frequency Inverter SK 200E

SK 200E
Frequenzumrichter

0,33 - 30 hp

Vertriebskontakt Vertriebskontakt

Locatortool
Hier finden Sie uns.

Kontakt Kontakt

Nehmen Sie Kontakt zu NORD auf. Sie finden hier direkt die nächste NORD Niederlassung.

SK 200E SK 200E

SK 200E
Der SK 200E für dezentrale Vielfalt mit System