NORD - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO





INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO



SOLUÇÕES SÓLIDAS E EFICIENTESNO SECTOR DA CONSTRUÇÃO

Resistência e robustez. Quem procura soluções de acionamentos estáveis e eficientes para actividades na área da construção, como por exemplo, extração de areias, limpeza de bombas e evacuação de águas, mistura e agitação de materiais, encontra na NORD o produto certo.

construction
Motoredutores de engrenagens cônicas NORD funcionando sob condições climáticas e de funcionamento extremas nos Emirados Árabes.

Aplicação segura em trabalhos de cantaria

A extração industrial de pedra já remonta ao tempo dos romanos. Graças às tecnologias modernas, o trabalho nas pedreiras é hoje altamente automatizado. Em indústrias deste tipo, o foco principal recai sobre requisitos como confiabilidade, segurança e robustez das engrenagens. É por esse motivo, que podemos encontrar numa pedreira de Dubai soluções de acionamentos NORD no transporte dos materiais extraídos. Para um cliente que atua a nível internacional, a eficiência e a efetividade são tão importantes como a segurança. Assim, os acionamentos para este tipo de trabalho foram equipados com visores para controle do nível do óleo e também sensores de temperatura para garantir máxima segurança operacional.

Transferir, transportar e dosar

Na indústria da construção movimenta-se permanentemente materiais com os mais variados volumes e medidas. O transporte destes materiais é feito através de roscas sem-fins horizontais ou verticais. A tecnologia de acionamento NORD assegura máxima segurança operacional no fluxo dos materiais, seja ele na evacuação de silos ou no abastecimento contínuo de misturadores. Os redutores com a carcaça monobloco da NORD, altamente resistentes e duradouros, são utilizados, por exemplo, nos transportadores sem-fim da firma M-Tec para o transporte de matérias pulverulentas e granuladas, como areias, cimento, calcário, gesso ou aditivos, sem que se forme pó durante todo o processo.

De aplicação versátil

Os acionamentos de elevada resistência da NORD estão otimamente bem preparados para satisfazer condições especiais de aplicação em máquinas e instalações da indústria da construção: estamos nos referindo a rolamentos reforçados, que asseguram claramente uma maior longevidade, à elevada resistência radial e axial, passando pelos visores de inspecção e indicadores do nível de óleo. Os elevados graus de proteção são evidentes: Todos os motores são fornecidos com um grau de proteção que varia entre IP55 e IP66. Por serem utilizados em condições ambientais extremas, os motores e redutores são revestidos com uma proteção anti-corosiva reforçada. A grande variedade de modelos e de equipamentos especiais, incluindo os materiais dos eixos especiais que asseguram uma maior resistência, furos de ventilação ou lubrificação especiais, são alguns dos exemplos que contribuem para ampliar a nossa gama de produtos de aplicabilidade quase universal e ajustada às necessidades de construtores de máquinas e usuários do setor da construção.

Contato comercial Contato comercial

Locatortool
Encontre-nos aqui!

UNICASE UNICASE

Motoredutores de engrenagens cônicas UNICASE

UNICASE UNICASE

Motoredutor de Rosca sem fim

Projeto de referência Projeto de referência

assinck
ASSINCK Limited: Tapetes de transporte em funcionamento

Elevadores de cargas em estaleiros de obras de grande dimensão