SISTEMAS DE TRANSPORTE


9.500 embalagens por hora? Os correios dos Estados Unidos, um dos maiores operadores logísticos do mundo, aposta nos moto-redutores da NORD. Os accionamentos da NORD estão perfeitamente preparados para satisfazer as condições específicas de aplicação em máquinas e instalações em sistemas de transporte:

Em muitas das instalações com sistemas de transporte, em que é possível reduzir custos sem qualquer impacto funcional. Em resposta a essa tendência, a NORD ampliou a sua gama de produtos com acionamentos de alto rendimento que permitem economizar até 40% dos custos operacionais.
As instalações com sistemas de transporte, aplicadas na maioria das vezes em trajetos longos e distribuídas por recintos de grandes dimensões, supõem uma estrutura modular que combine máquinas e instalações. A solução que mais se adequa aos sistemas de passadeiras e tapetes transportadores é a tecnologia descentralizada. Logo na fase de projeto é possível concluir que o trio SK 300E é a solução economicamente mais eficaz: Este conceito conjuga conversor de frequências e motoredutor numa única unidade.

Motoredutores sem-fim que não necessitam de manutenção e asseguram funcionamento sem problemas
Em cenários, onde o apelo à velocidade máxima é uma constante, por exemplo em funções do tipo pick&place em robotizações de paletização, a servo-assistência, como solução de automatização eficiente, é considerada o elemento chave: A combinação entre conversor, o motor e redutor NORD, atinge excelentes níveis de dinamismo, aumentando a qualidade e eficiência, que seriam impossíveis de atingir com sistemas mecânicos sem servo-assistência. Os servo-acionamentos inteligentes da NORD executam também funções de comando, sendo até capazes de substituir pequenos controladores em instalações de pequena e média complexidade, graças à integração de um PLC com capacidade de processamento em tempo real.
A NORD cumpre as normas ATEX de acordo com as diretivas europeias 94/9/CE e 99/92/CE relativamente a motores e redutores. Os acionamentos são disponibilizados até ao grau de protecção IP67, além de poderem ser modificados e adaptados com precisão em qualquer espaço disponível. Também são ideais para aplicar em condições especiais na área dos sistemas de transporte: porque estão preparados para funcionar com grandes variações de temperatura, são absolutamente estanques, resistentes ao pó e humidade e o seu grau de proteção permite utilizá-los em ambientes onde são transportados materiais perigosos. Oferecemos assim uma gama de produtos de aplicabilidade quase universal e ajustada às necessidades de construtores de máquinas e usuários da área de sistemas de transporte.