NORD - produtos





UNICASE ENGRENAGENS HELICOIDAIS UNICASE engrenagens helicoidais

Informação do produto Informação do produto

UNICASE Helical Foot Gearmotors, Motoriduttori ad ingranaggi UNICASE UNICASE Helical Foot Gearmotors, motoriduttori ad ingranaggi unicase UNICASE Helical Foot Gearmotors, riduttori coassiali ad ingranaggi UNICASE UNICASE Helical Foot Gearmotors, motoriduttori coassiali ad ingranaggi UNICASE
Tamanhos 16
Posição de montagem M1 - M6
Gama de binário 88 - 230.000 lb-in
Gama de potências 0,16 - 200 hp
Relação 1,35:1 - 14.340,31:1
Eficiência >%95
Clicar nas imagens para aumentar

Cárter monobloco...

...a solução ideal na concepção e fabricação de redutores

Principais vantagens para o utilizador:

  • Máxima fiabilidade operacional
  • Máximos binários de saída
  • Grande capacidade de carga axial e radial
  • Funcionamento silencioso
  • Manutenção reduzida ao mínimo
  • Longa vida útil

Links relacionados Links relacionados

UNICASE engrenagens helicoidais

Product News Product News

Conversores de Frequência - SK 200E

NORD Frequenzumrichter SK 200E /
NORD Frequency Inverter SK 200E