• NORD DRIVESYSTEMS Grubu

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frekans İnverteri NORDAC PRO

    • Entegre edilmiş çoklu-protokollü Ethernet arayüzü
    • Birden fazla eksende çalışma için çoklu-enkoder ara yüzü
    • USB Girişi ile şebeke voltajına ihtiyaç olmadan parametre girişi

    SK 500P
  • IE5+ motor

    • Enerji verimliliğinde bir üst seviye: IE5+
    • Kompakt ve hijyenik dizayn
    • Geniş çalışma aralığında daimi yüksek tork

    Yüksek enerji-verimli çalışma
  • LogiDrive

    • Fişli bağlantı sayesinde sahada kolay montaj
    • Uygun uygulamalara göre ayrı olarak konfigüre edilebilir
    • Bilinen tüm Bus Sistemleri ile haberleşme

    Değişkenlerin azaltılmasını sağlamak

NORD DRIVESYSTEMS Grubu - yenilikçi tahrik çözümleri

Yenilikçi tahrik çözümlerinin 100'ün üzerinde sektörde uzmanlığa sahip sistem sunucusu olarak, size en yüksek kalitede esnek servis hizmeti sunuyoruz. NORD, 36 ülkede 48 iştiraki ile kendi şirketlerine ve 50'nin üzerinde ülkede satış ortaklarına sahiptir. Bu satış ortakları; yerinde danışmanlık, montaj merkezleri, teknik destek ve müşteri hizmetleri sunar.

NORD DRIVESYSTEMS Güncel

Tiyatrolarda tavana asılan makinalar için Nord sürücü teknolojisi

Groningen'De bulunan DTS2'nin sahne teknisyenleri sahne otomoasyonu konusunda uzmanlaşmış olup, NORD DRIVESYSTEMS'la beraber çalışarak, Hague'nin merkezinde bulunan aan het Spui tiyatrosunun sahne teknolojisini güncellemişlerdir. Dönen aksamlar, aydınlatma köprüleri ve kaldırma ekipmanları içeren tavan askı makinaları , tavandan çok az boşluk kalacak şekilde monte edilmelidir.

Karıştırıcı ve çırpıcı işlemlerinde teknik yenilikler

MAXXDRIVE® Endüstriyel redüktörler büyük karıştırıcılarda kullanım için idealdir. SAFOMU adaptörü ile birlikte, NORD bu uygulama alanında yeni bir teknik yenilik sunuyor: kendi yağ tankını bulunduran bir flanş, arttırılmış çalışma güvenliği arttırılmıştır ve daha aşınan parça mevcuttur.

0.25'den 22kW'a kadar desentral sürücü teknolojisi

30 Yıldan fazla süredir, NORD DRIVESYSTEMS sürücü elektroniği gelirtirmekte olup, yenilikçi inverter teknolojisinde öncülerdendir. NORDAC Ailesi'nin desentral frekans inverterleri, geniş bir çalışma aralığını kapamaktadırve özellikle intralojistik konusunda kendisini ispat etmiştir.

Kendiniz oluşturun

Bir ürün grubu seçin ve yeni bir konfigürasyon oluşturun. myNORD portalı, günlük işleriniz konusunda size pratik ve hızlı destek sağlar. Ortak iş süreçlerimizi kolaylaştırır.

Şimdi oluşturun

NORD Türkiye

Türkiye'de Nord

NORD'un servis hizmetleri

Küresel servis ağımız sayesinde dünya genelinde servisi garanti ediyoruz. Verdiğiniz hizmetler; onarımların, yedek parça teslimatlarının ve müşterinizin bulunduğu ülkedeki saha hizmetlerinin kolayca organize edilmesi ve gerçekleştirilmesini kapsıyor. Yerel müşteri temsilcileri, ulusal servis gereksinimlerinizde de size danışmanlık hizmeti veriyor.

Servis hizmetlerine git

Fuarlar ve etkinlikler

Janine Mehner and Christopher Braun introducing the NORD Virtual Trade Show

Bizi ve ürünlerimizi canlı olarak deneyimleyin!

Sizi dünya çapındaki birçok ticaret fuarına davet ediyoruz. Güncel fuar takvimine bir göz atın ve sizin için doğru etkinliği bulun. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz!

  • Siams

    CH, Moutier

    Hall 1.0 Booth A18

  • China feed industry expo

    CN, Xiamen

    Hall A2, Booth J033

  • AAAE

    US, Nashville, TN

    1121

  • Hispack

    ES, Barcelona

    Hall 3, Level 0, Street G, Stand 178

  • FEIMEC

    BR, São Paulo

    E061

  • IFAT

    DE, Munich

    Hall B1, Booth 117

Yaklaşan tüm fuarlar