Noticias –
NORD en la IFAT 2022 en Múnich
Sistemas de accionamiento para procesos eficientes de bombeo, mezcla y agitado en el ámbito del tratamiento del agua y las aguas residuales
Bargteheide, 2022-05-17
La IFAT abrió sus puertas en Múnich del 30 de mayo al 3 de junio de 2022. Este año, después del parón debido a la pandemia, NORD DRIVESYSTEMS volvió a acudir a la cita con esta feria líder mundial para presentar sus innovadoras e inteligentes soluciones de tecnología de accionamiento para el ámbito del agua, las aguas residuales y el tratamiento de residuos y materias primas. Entre otros, nos centramos en el motorreductor lavable y patentado DuoDrive y en el adaptador SAFOMI-IEC, que permite optimizar el uso de los reductores industriales MAXXDRIVE® en los procesos de mezcla y agitado.
Para transportar y distribuir agua potable, canalizar aguas residuales, hacer circular lodo activado o en aplicaciones similares de ingeniería de procesos se utilizan sistemas de bombeo, mezcladoras y agitadoras, que son componentes elementales en los sistemas de procesamiento de las aguas residuales y garantizan el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, los sistemas en las obras hidráulicas y las plantas de fabricación. A menudo deben hacer circular enormes volúmenes de líquidos o sustancias muy viscosas. Por tanto, resulta crucial que sean elementos fiables, disponibles en todo momento y con una prolongada vida útil. En calidad de proveedor de sistemas, NORD ofrece sistemas de accionamiento ideales para estas tareas, compuestos por un reductor, un motor y un variador de frecuencia, que además se diseñan a medida de las necesidades de la aplicación del cliente. Las soluciones de accionamiento de NORD pueden conectarse en red, funcionan de manera autónoma y tanto sus funciones como su rendimiento son escalables.
Los expertos de NORD DRIVESYSTEMS asesoraron al público sobre soluciones de accionamiento para la industria en el pabellón A1, stand 314, de la IFAT en Múnich.