NORD CON

版本号 2.8

该软件运行环境Windows 2000,XP,Vista,7,8和10。

  1. 下载以下文件,并请用Winzip或其他解压缩工具解压缩该文件。
  2. 从文件夹DISK1运行安装程序,并遵照指示。

下载

NORD CON 2.8 下载(约32MB)

该版本的NORD CON 软件可用于SK 200E (如SK 205E、SK 215E等) 、SK 300E、SK500P, SK 500E (如SK 500E、SK 510E、SK 515E等)、SK 700E、矢量变频器和矢量mc变频器的参数化以及SK200E客户装置(CU4、TU4)的参数化。

新功能:

  • 对多组参数同步显示与编辑功能
  • 操作简单的新型用户界面
  • 参数组比较功能
  • 扩展的宏生成器

Windows 2000、XP、Vista、7、8 及10系统下均可使用该软件所有功能。

系统要求:

IBM或兼容个人电脑,奔腾或类似的处理器,32兆内存,Windows 2000,XP,Vista,7,8,10操作系统,75MB空余硬盘空间,超级VGA图形(800x600 )及鼠标。

免责

NORD不负责因使用该软件所造成的损失,即使已获悉产生这种损害的可能性。