NORDCON

用于调试、操作和分析诺德(NORD)整个电子驱动产品组合的软件

下载

下载当前版本:

下载——NORDCON 2.10(约32 MB)

特征:

  • 用户友好的参数化
  • 驱动器调试简单
  • 通过示波器功能进行驱动分析
  • 基于驱动器的集成 PLC 61131-3 的 PLC 编程
  • PLC 编程、结构化文本 (ST)、PLCopen 运动控制库

安装信息

  • 将软件以 ZIP 格式下载到您的 PC 上,然后使用 Winzip 或类似软件将其解压
  • 功能都可以与 Microsoft Windows 一起使用
  • 启动“NORDCON-Setup.exe”并按照说明操作

支持的 Windows 版本

功能都可以与 Microsoft Windows 一起使用。

NORDCON软件

NORDCON是适用于诺德(NORD)变频器控制、参数化和诊断的免费操作软件。

控制:类似于SimpleBox(可选的控制和参数化单元)的虚拟控制单元可实时显示运行数值、实现参数化以及对所连接的变频器进行控制。

参数化:通过便捷的概览功能,用户可以查看和调节可用参数。通过相应的打印选项,可将全部参数列表或者仅将出厂设置不一致的数值打印出来。生成的数据集可以保存在个人计算机/笔记本电脑上,并存档以备将来使用或通过电子邮件发送。

诊断:对于驱动系统优化而言,NORDCON示波器功能的效果较为理想。通过曲线图,用户可以记录和分析驱动特性(电流、转矩等)。基于这些结果,用户可以对相关驱动单元的理想参数设置进行精确地调节。

PLC编程:可以使用PLC编辑器创建、编辑和管理PLC程序。也可以使用这个编辑器对PLC程序进行测试(调试)并下载到变频器上。支持符合IEC 61131-3的编程语言“结构化文本“和”指令表“。