软件

NORD CON 2.8

NORD CON

变频器编程软件
NORD CON 是一个基于PC机的应用程序,用于对诺德生产的系列变频器进行控制和编程。利用NORD CON并通过RS485接口可同时控制多达31台变频器,与变频器之间的通讯可通过PC机的串行接口进行。在试运行和系统启动时可通过PC机来控制所连接的变频器。在进行这些活动的同时该程序还可以持续监控变频器的实时状态,此外通过使用宏命令还可以开发出完整的过程顺序。
通过NORD CON您可以执行、归档和保存变频器参数设置,参数值可读取也可分别传输至各变频器。可创建参数数据库,也可对参数数据库进行离线操作(即变频器未连接状态下进行操作)。程序还进一步提供了变频器远程控制功能,对变频器进行远程控制时PC机可模拟操作装置状态,该方法在安装位置很难接近或自身没有操作装置的运行装置的控制方面十分简便。

语言:
英语, 德语
系统要求::
Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
版本日期:
2020年2月28日
发布:
2.8
下载:
开始
回到浏览页