News and Announcements

intelligent drive technology

智能驱动技术 - 团队合作:主/从通信

2019-02-14

得益于变频器内部的PLC和位置控制功能,诺德的多台驱动设备能够在主/从模式下实现同步功能。因此,诸如同步运动和飞锯操作等功能可以通过分布式方式予以实现。 more …


hmi 2018 nord drivesystems booth at fair

通过智能驱动设备提升效率 - 15号展厅H31展台和21号展厅C33展台

2019-02-14

诺德通过创新的驱动技术提升工业和内部物流的安全性、效率,并成功实现数字化的互联网络,这给汉诺威工业博览会的参观人员留下了深刻的印象。 more …

提供持久防护:nsd tupH助力输送机技术

2019-02-06

Smalte输送解决方案 的任务是确保产品卫生及可靠。正因如此,澳大利亚公司的包装机械输送系统依赖于诺德生产的nsd tupH驱动器。 more …

pallet_conveyor_technology

托盘输送机技术驱动设备:技术可靠,结构坚固

2019-01-08

托盘输送机技术主要需要用到具有高过载能力的经济型驱动解决方案。诺德提供适配性较佳、可单独配置和高度灵活的驱动技术,以减少系统型号,同时较大限度地降低成本,尤其适用于运输带滚轮或链式输送机的托盘和笼式托盘。 more …

迈向新高度:诺德工业齿轮箱成功应用于大型建设项目

2018-11-20

瑞士阿尔卑斯山海拔约1,700米处,作为“Linthal2015”项目的一部分,NHN公司在地下600米处建立了新的地下抽水蓄能泵站。 在45°倾斜和约180米高度差的恶劣条件下,输送系统每小时不间断运输500吨物料。这些传送带由 诺德工业齿轮箱 驱动。 more …


LogiMat

2019-02-19 – 2019-02-21

Stuttgart, Germany
C17, hall 3
more …

Chemtech Expo

2019-02-20 – 2019-02-23

Mumbai, India
C5, hall 1
more …

Einstieg

2019-02-22 – 2019-02-23

Hamburg, Germany