食品行业

食品行业中清洁和良好的驱动解决方案

NORD驱动解决方案,适合几乎食品业所有的应用。NORD产品帮助您混合、填充、搅拌、测量、输送、贮存和通风。

经济 - 坚韧

在新建成的位于波兰波米拉尼亚的面包店,新的OEM 面包生产设备由NORD 产品驱动。

从手 … 到机器 … 再到嘴中

NORD驱动设备用于加工鱼类和肉类、奶酪和牛奶,加工全谷类食品,并精炼包括打开即食沙拉的调味品。今天,我们吃的食物中几乎没有未经食品加工设备处理的,无论是从食品折扣连锁店到高级餐厅精细加工的食物。

对卫生和人机工程学要求极高的食品工业

卫生,整洁和符合人体工程在食品生产中都是重要的要求。外部环境和操作条件对传动产品来说非常具有挑战性。NORD已准备好迎接这些任务,以确保生产连续运行,应对清洗环节,包括承受高压水喷淋和化学清洁剂,广泛的工作温度范围,并且确保不漏油。NORD驱动解决方案驱动混合器和搅拌器,清洗设备,水泵及输送带,甚至包括食品业的包装机械在内。

conveyor
电机防护等级IP 66
IP 66防护等级,能够在高压水喷射到电机上时有效保护电机,同时它也是一个防尘设计。它还有以下特点:
  • 电机风扇端部配有轴密封环
  • 不锈钢耐磨盘
  • 制动器防护等级IP 66


立式安装,风扇在上,输出轴在下:
  • 双层防雨罩 RDD
  • 镀锌螺钉


额外选件:
  • KB 冷凝排水孔
  • SH 防冷凝加热器
  • 热带地区防护等级
  • KKV 接线盒,用树脂密封


NORD 根据特殊保护需要提供防护等级为IP 66的电机

无数的设计与变化,精确调整

NORD为满足食品业的特殊要求,提供最理想的装备。清洗保护是必须的,而NORD符合要求。NORD驱动设备容易清洗,装有保护食品安全的不锈钢涂层,并能提供食品级润滑油,可用各种清洁剂清洁,并且决不会漏油。NORD驱动产品设计工作温度范围广,提供可选的不锈钢轴材料,并提供符合ATEX标准欧洲地区94/9EU和99/92/EU条款对电机和减速箱的规定。运行可靠性是必须的,NORD驱动产品通过精确选型和配置,以符合食品行业的要求。