品质

全面质量管理、优化解决方案和可靠服务保障是诺德集团经营理念的核心。

quality_produktion2

精确制造

在我们内心深处始终是:我们的客户

实现客户价值和客户满意是诺德的经营方针,是诺德不断追求的经营目标。从集团成立之初,诺德就不断满足和实现客户需求。和规划师、设计师以及应用方工程师和技术人员的密切合作及沟通,确保我们为客户提供高效、经济的定制化解决方案。我们的销售人员从项目介入、到方案制定、再到交货验收,每一个环节都亲自跟踪,直到客户满意。

仅仅有质量标准对我们来说是不够的

诺德产品零部件均通过精确计算符合DIN3990,NIEMANN和AGMA标准,并且通过DINISO9001质量管理体系认证。对于“易爆危险区域”这一话题,我们能够提前实现全系列产品线全面升级,并实时确保符合ATEX标准。但是,对我们来说仅仅做到这些还不够。

诺德的质量是先进的

诺德驱动解决方案要求用精确的计算和优质的产品组合满足应用场合的需求。我们一直致力投资于先进的生产设备,以便确保产品符合我们不断追求的高质量标准。只有优质原材料才能用于生产—之后还要经过层层把关—生产的每一步都经过严格质量控制。您尽可以相信我们的产品经过全面检验,功能齐备,并且操作可靠。

服务没有任何借口

我们的服务不仅仅限于24小时热线。在世界各地都有经过专业培训的诺德员工,为您提供高价值信息,短交货期,直接快速服务,以及根据客户不同需求作出灵活反馈。我们在产品生命各个周期提供恰当的服务,从运输仓储、安装调试到预防性维护、更换易损件和维修,我们始终站在您的身边。

专业化信息、服务和培训工具

为了帮助您实现高效规划和实施设备驱动计划,我们不仅仅会亲自到现场服务,还能为您提供在线工具和CDROM支持。客户还能够享受特殊的专业培训,以便能够实时了解新技术动态,因为这对于实施交付货物的安装调试编程较为重要。我们还定期出版NORDGLOBAL杂志,帮助您掌握诺德产品及技术的新闻资讯。