检查

服务和维修

定期检查、维护和修理意味着:可预见的成本、高系统可用性、可计划的停机时间。

Service_Inspection_en

检查/预防性维护

这是一种短周期的维护方案,即除非出现故障,否则客户一般不会给予相应的重视。因为一般来说,这种策略是基于纠错成本远高于维护成本的原则而制定的,也就是说该原则具有潜在的节约成本优势。

周期性维护

诺德会定期检查系统运行的可靠性,并协商开展各项维护工作。

除检查协议所规定的各项内容以外,维护协议还涵盖根据操作说明书对润滑剂进行添加或更换,以及对经过检查和现场情况分析的磨损部件及其更换情况进行评估。

预测性维护

诺德驱动电子设备允许您自行决定维护周期,以全面反映驱动装置负载情况。如需提供更多信息,请随时与我们联系。

对我们的客户而言,这意味着:

  • 减少零部件磨损而导致的停机时间
  • 增强机器和设备的可用性
  • 优化运营成本
  • 最大程度保留机器和系统的使用价值
  • 从制造商那里获取相关应用知识,从而开展有效的检查、维护和修理
  • 防患于未然,提高系统的安全性和可用性
  • 依据规范报告里的专家建议,进行维护分析评估
  • 以未来为导向的系统可用性预测,旨在尽量减少与使用寿命有关的停机时间
  • 风险评估和投资决策的依据
  • 根据制造商所提供的规格参数,实现最佳的性能维护
  • 预防措施可有效减少故障次数