服务

常见问题

齿轮箱

  • 检查油位
  • 更换密封件
  • 联系诺德

  • 检查油位
  • 检查该型号安装位置
  • 检查过载情况
  • 联系诺德

  • 检查油位
  • 检查油的状况(油气分析)
  • 换油
  • 检查齿轮箱是否紧固/底座是否结实
  • 联系诺德

  • 检查齿轮箱是否紧固/底座是否结实
  • 检查联轴器是否合适
  • 对于运行的变频器,请检查相关参数
  • 联系诺德

  • 铭牌标注了油的类型及数量
  • 油品类型和数量在订单确认环节进行备注
  • 联系诺德

  • 交换电机两个相位(注意!不可能出现逆止选项!)
  • 如果出现逆止选项,请联系诺德

  • 调查变频器的使用情况
  • 更换齿轮
  • 使用不同极对数的电机
  • 联系诺德

电机

  • 当变频器运行时,检查参数设置情况
  • 检查电机轴承,并根据需要进行更换
  • 检查风扇/风扇盖板
  • 联系诺德

  • 当变频器运行时,检查参数设置情况
  • 检查电机轴承,并根据需要进行更换
  • 检查电机安装情况,并根据需要进行修改
  • 如果电机和减速器之间装有联轴器,请检查其是否对齐和匹配
  • 联系诺德

  • 检查端子排上的电机接线
  • 检查电源电压和保护装置控制回路
  • 当电机制动时,检查制动器
  • 当出现逆止选项时,检查电机的旋转方向
  • 联系诺德

  • 当电机制动时,检查制动器
  • 检查重型起动/设计的应用程序
  • 联系诺德

  • 检查电机控制回路或接线
  • 如有可能,在三角形电路中对电机进行操作;如有必要,检查或调整过载设计
  • 联系诺德

  • 如果驱动装置无后挡块,则交换电源两相
  • 联系诺德

  • 检查电机电源
  • 检查电机接线
  • 检查应用程序,查看电机是否超载
  • 当电机制动时,检查制动性能
  • 联系诺德

  • 检查电源
  • 检查保险丝/电机保护
  • 检查设计方案,并根据需要进行修改
  • 检查电机绕组
  • 联系诺德

  • 检查风扇
  • 当变频器运行时,请检查最小频率/速度。必要时请安装外部风扇
  • 检查电机处于工作模式下时其开关频率,并根据需要更改设计方案
  • 检查设计方案,并根据需要更改所需电机功率
  • 当电机制动时,检查制动器
  • 检查装置相对于冷却单元的位置
  • 联系诺德

  • 测量电机接线盒内温度监控器的接触电阻
  • 联系诺德

  • 测量电机接线盒内温度监控器的接点电阻
  • 联系诺德

  • 检查制动器的电源电压
  • 如果制动器经由整流器进行控制,检查整流器状况
  • 测量制动线圈电阻
  • 检查制动器气隙
  • 联系诺德

变频器、电机启动器和现场分配器

  • 检查电源电压,必要时检查控制电压(取决于变频器类型)。
  • 如有必要,将变频器返厂测试。

  • 通过参数(P700[3])和使用手册,确定开关模块是否出现问题。

  • 将P428中“自动启动”设置为“On”,请查阅手册说明。

  • 检查电机数据,并根据需要将其与铭牌数据进行匹配。
  • 检查电机和电机电缆。
  • 减少负载。
  • 通过P700[1]检查具体的故障信息,并根据手册说明采用补救措施。
  • 如有必要,将变频器返厂测试。

  • 检查负载和转速,必要时对电机进行冷却或使用外部风扇。
  • 检查热敏电阻电阻(TF≈200Ω/20C)和接线。
  • 如果未使用热敏电阻,请将其输入进行桥接。

  • 延长P103斜坡时间。
  • 通过将参数P211/212设置为0%,使用V/f特性曲线。
  • 采用合适的制动电阻。
  • 如有必要,更改P217参数(例如200%)。

  • 通过DS LED指示灯的闪烁代码确定错误代码,或经由P700读取错误代码。然后查阅手册以确定合适的补救措施。

  • 通过P735检查编码器接线和旋转方向;根据需要更改P301。