新闻 –
LogiDrive – 用于内部物流的高效低维护驱动装置
诺德传动集团现推出三种高效实用的标准化驱动装置,以满足输送应用的典型要求。LogiDrive系列驱动系统能更快地为给定应用选择合适的驱动装置,并简化机型管理。

Bargteheide , 2016-11-17
IE4同步电机的额定功率分为1.1 kW、1.5 kW和2.2 kW,可与速度范围为0-565 rpm(尺寸1)或0-482rpm(尺寸2和3)的两级斜齿轮伞齿轮减速电机相组合。其减速器可在1至500的范围内连续变化。分布式变频器安装在电机旁的输送机框架上,以确保较佳的可达性。它们还拥有切断工厂控制系统的钥匙开关和用于本地设置的方向开关。
LogiDrive系统设计可用于水平或倾斜式输送机。它们集成了符合DIN EN 61800-5-2和DIN EN 60204-1标准的STO和SS1安全功能。该电机具有较高的过载能力,同时该系统已完全模块化:所有组件可单独使用,显著降低了维护和维修成本。诺德还在交流矢量驱动电机中直接集成了所有标准现场总线和工业以太网接口。LogiDrive系统适用于50 Hz和60 Hz的交流频率,可为世界任意区域提供可靠的性能。