新闻 –

诺德推出规格较大的一体成型工业齿轮箱

驱动技术领域的先进者诺德传动集团为摩洛哥矿厂设计了一款额定扭矩达240,000 Nm的工业齿轮箱,它拥有适用于各种应用的特殊性能,是迄今为止较大的一款一体成型齿轮箱。

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

该驱动装置由SK 15407工业伞齿轮减速箱、450 kW额定功率的中压电动机、回转底座、液力偶合器、电液制动器组成。它是诺德设计的26款驱动系统之一,根据较为严格的规范来设计的,同时还将恶劣的环境和操作条件考虑在内。这些齿轮箱用于驱动长度超过两公里的传送带,可运输负重达数百吨的磷矿。诺德高性能减速电机可满足客户的严格要求,尤其是长的运行时间和耐较高负荷及耐冲击的能力。UNICASE一体成型齿轮箱的设计可以防泄漏,占用面积小,还拥有优异的径向和轴向负荷能力。该减速电机有6个装配位置,还可以通过法兰安装。在诺德法国和德国设计中心的帮助下,诺德(摩洛哥)卡萨布兰卡办事处完成了这款工业齿轮箱的设计,其中还包含一个电动鼓式制动器,其进油口组件安装在防护罩内,避免操作者受到旋转部件伤害。同时还可以通过液力偶合器从电机端完全分离,在操作中可确保吉较高的可靠性和安全性。