新闻 –

组装精简的高效驱动解决方案

诺德传动集团专为内部物流和行李处理系统设计了新的LogiDrive标准化交流矢量驱动器,它可以针对各项目通过降低产品组装的复杂性来完成规划、配置和备件管理。

News_LogoDrive

Bargteheide , 2017-04-04

这些驱动器符合IES2系统效率及IE4等高效率标准,或者电机本身已达到高效率,即使是在部分负载范围和低速的情况下也能达到较佳的效率。因此,它们在几年甚至在短短几个月内就能收回起初的投资回报成本,这大大降低了产品在使用寿命期间内的总费用。该系统允许简单的菊花链;通过较短的电源线就能连接多个驱动器。

该用户友好型系统包括斜齿轮电机、IE4永磁同步电机和安装在电机旁的变频器。由于所有的连接器均是可插拔的,因此安装十分简便。设备上的维护开关、按键开关和方向开关可直接灵活地对各驱动轴进行设置或操作。尽管这些紧凑型驱动器内置于轻型的合金外壳中,但操作起来同样简便。由于拥有较大的过载能力,该驱动器有三种规格可选,符合内部物流和机场应用中典型的性能要求。LogiDrives变频器可调节输送机的速度和运行方向。这些VFD还可选配增量式编码器,以用于高动态应用。它默认集成了符合EN 61800-5-2标准的STO和SS1安全功能,还可通过M12插头连接与电机相关的传感器。该变频器还能将收集的传感器数据传送到更高级别的系统中,从而减少了所需的布线。通过全面的认证,LogiDrive可在全球安装使用。所有的公共总线系统接口均可适用