新闻 –

功能更加强大的输送机驱动系统即将问世

2017年9月,诺德近期推出了NORDAC LINK系列现场配电系统,以进一步补强其额定功率达7.5 kW的电机变频器系列。

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Bargteheide , 2017-04-11

通过这些新增的产品,诺德公司的新产品系列将包括许多专门针对联网输送系统的综合驱动解决方案,该系统包括许多驱动轴承。新的系统具有两种不同的尺寸,可以部署在小型驱动装置较为匮乏或功率要求较高的场合,比如倾斜式输送机、起重机或长带式输送机。

默认情况下,起重机功能和STO和SS1安全功能符合EN 61800-5-2标准的要求。诺德将内部制造的减速机整合到驱动系统配置方案中,从而为仓库、配送中心、内部物流系统或行李输送设备的系统工程师和操作员提供完整的解决方案。这些解决方案支持所有常见的现场总线和工业以太网协议接口。应用于电源装置、传感器和通信线路的连接插头可确保实现无故障的快速安装和维护。变频器具有2种不同尺寸,这是对小型驱动装置尺寸和电机起动器的有效扩充,这些产品于2017年发布,涵盖了所有内部驱动装置的功率范围(大部分装置的功率都介于0.55至3 kW之间)。这段视频剪辑(http://nord.click/vq7g)完整显示了NORDAC LINK产品系列丰富的功能特性以及舒适的控制选项,同时这些现场配电系统的调试过程也简单方便。