新闻 –

诺德坚固耐用的 – 工业齿轮箱助力阿尔卑斯山脉建筑工地完成各项苛刻任务

当将重型机械装置应用于阿尔卑斯山脉建筑工程项目中时,我们需要着重解决两件事情:质量和性能。这是在恶劣的高山环境条件下保证机械设备能够正常工作的唯一方法。瑞士阿尔卑斯山脉扩建项目“林塔尔2015”表明诺德的工业齿轮箱能够能够满足您的所有需求。

Industriegeriebemotor im Einsatz in einem Pumpspeicherwerk

, 2017-05-18

在该项目中,新建抽水蓄能电站的地下中心泵站从现有的Limmerboden蓄水库(海拔约1700米)中将水源输送至比它还高600米的Muttsee水库,从而驱动涡轮机发电。从两个泵站挖出的岩石必须被运送到山外。 为此,两台诺德SK 12407工业齿轮箱必须昼夜持续运转。这两台诺德工业齿轮箱驱动着子站的输送系统,每小时运输挖掘的500吨岩石,倾角限值为45度,高度差约为180m。岩石开挖工作采用全天候持续三班倒的工作模式。如果机械装置出现停机,则整个项目的进度将严重放缓。诺德工业齿轮箱操作非常方便,在高空环境下可以运输高达2,445,000 m³的岩石。项目经理对诺德公司的产品感到非常满意,特别是其独家生产的模块化工业齿轮箱,后者采用一体成型外壳,其输出扭矩可达290,000 Nm:“驱动装置从订货到交货只需10周时间。”除此之外,良好的效益比与卓越的咨询以及完善的客户服务相结合,给瑞士工作人员留下了深刻的印象。

了解更多