新闻 –

高效卫生:IE4高效光滑表面电机

诺德传动集团扩充了其高效光滑表面电机范围。无散热片的新型永磁同步电机现可实现IE4的效率。

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide , 2017-12-28

这为食品、饮料和制药行业及其他对卫生要求较高的应用带来较大便利。这款高效的光滑表面电机适用于干燥区域以及清洗频繁的应用场合。它们产生的热量很少,因此无需使用风扇,也不会扩散细菌。IE4高效率同步电机的运行效率还明显高于感应电机,特别是在部分负载的情况下,它显著降低了能耗成本及总拥有成本(TCO)。该电机还拥有较高的功率密度和较长的使用寿命,变频器可直接安装在电机及其周围,灵活性堪称完美。

该电机的额定功率为0.75至2.2kW,有三种规格(80,90,100)可供选择,进一步完善了诺德现有的光滑表面感应电机的范围(输出功率为0.37至1.1kW),还可配备制动器。由于拥有防护等级达IP66/IP69K的冲洗式变频器控制驱动系统,因此诺德可使用四种不同的合适的齿轮箱系列。这些冲洗式驱动配置全部采用压铸铝外壳,表面光滑,这一设计使得清洁液和泡沫容易清洗。由于拥有额外的防腐蚀保护,它们还可以安装nsd tupH密封表面转换系统,符合食品和饮料应用中FDA Title 21 CFR 175.300标准。

特点:

IE4 / 高效光滑表面电机

  • 高效永磁同步电机
  • 电机规格:80,90,100
  • 额定输出功率:0.75 kW,1.1 kW,2.2 kW
  • 适合冲洗
  • 防护等级IP66,可选IP66/IP69K