新闻 –

轻质重载驱动系统

诺德的nsd tupH表面处理技术可应用于恶劣的环境和恶劣的加工条件下,为驱动装置提供远低于表面的深层次防腐保护。

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-09-14

这种表面处理方式可应用于铝壳的蜗轮蜗杆减速电机、同轴减速机、螺旋伞齿轮减速机、光滑表面电机、分布式变频器和电机起动器。值得一提的是,用户将因此而受益,通过使用nsd tupH驱动技术可实现较长的使用寿命,大大降低了维护需求和成本,并提高了工厂的可靠性。

压铸铝外壳具有良好的散热性能,且其重量显著低于铸铁或不锈钢外壳。这有助于nsd tupH处理的实施。此外,它们还可以直接通过高压蒸汽喷头进行清洁。硬化的驱动产品表面具有较强的耐冲击性能。由于没有采用涂层,防腐保护不会因划伤或开裂而受损失效。相比之下,采用标准的喷涂方式的驱动装置更容易受损:一旦其涂层损坏,腐蚀可以从该点逐步扩散到周边区域。nsd tupH表面处理技术所实现的卓越保护在海上应用及其它海洋环境中显得尤为重要,因为湿咸的水蒸气会加速腐蚀过程。采用传统喷漆防腐的驱动设备,腐蚀将很快扩展到轴及其它部件。在许多实例中,这些产品必须在几个月后进行整体更换。nsd tupH驱动设备已经证明了它们可以在恶劣的环境条件下长期稳定地运行。同样地,它们也是经常使用化学清洁剂的食品行业的首选方案。