新闻 –

具有防腐特性的两级伞齿轮减速电机

诺德在食品和饮料行业拥有多年的丰富经验、全面的专业知识以及创新的解决方案。

Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe

Bargteheide , 2017-09-14

为了给食品行业所使用的铝壳系列驱动产品提供防腐保护,诺德推出了nsd tupH表面处理技术。相比不锈钢和喷涂的防腐方式,这种表面处理方式可以显著降低采购成本和运营成本。通过这种处理方式,铝质表面被硬化,而且其表面特性使得密封剂可完全粘附在装置表面,因此驱动装置能够耐受食品和饮料行业所用到的诸多酸碱化学腐蚀。

在食品行业中的完美运行

诺德NORDBLOC.1 2级螺旋伞齿轮减速电机进行了性能优化,采用耐腐蚀性的铝合金外壳,可直接冲洗。与光滑表面电机联接后,整套减速电机特别容易清洗。诺德减速电机的产品更新:小的规格的减速电机输出转矩高达50 Nm,速比介于3.58与61.88之间。

诺德在世界各地的贸易展览会上为食品和饮料行业提供了各种创新型产品,包括越南国际食品饮料及加工包装技术展览会、德国饮料技术博览会以及德国科隆国际食品技术和机械展览会等。