新闻 –

诺德驱动集团将携新品亮相CBST 2017

第八届中国国际饮料工业科技展将于2017年11月22日至24日在上海举办。先进的驱动系统专家诺德驱动集团将于今年再次亮相CBST 2017。

LogiDrive

Bargteheide , 2017-10-23

该公司总部位于德国北部城市巴德特海德(Bargteheide),中国总部位于苏州,并在苏州和天津设有工厂,本次在上海新国际博览中心(SNIEC)举办的CBST 2017展会上将展示其创新技术和产品,包括工业4.0应用以及用于饮料行业的能源和成本优化理念。

此外,诺德驱动集团还将展示nsd tupH表面转换系统,它拥有防腐蚀及抗化学物质的特性,同时还可采用高压和蒸汽喷射清洗。nsd tupH使得铝制减速电机拥有与不锈钢产品相媲美的防腐蚀性能,比防腐蚀涂层更有效,并且物超所值。

驱动系统是能源行业的主要消耗者之一。因此,能源效率是一个主要问题。诺德驱动集团新的节能型平滑电机的效率比以往推出的型号都高,有助于降低运行成本,其光滑的表面尤其适用于食品和饮料行业。

诺德还进一步扩展了其NORDBLOC.1系列。通过输出转矩达50 Nm的新的两级螺旋伞齿轮减速电机,其高效斜齿轮伞齿轮减速电机(除蜗轮蜗杆减速电机外)现在也可用于小负载范围。这些减速电机具有较高的机械承载能力,并能承受输出轴上较高的负载。该新型号的齿轮比为3.03:1至47.67:1,已被纳入现有产品系列中,共有六种规格,扭矩高达660 Nm。

减速电机和电机通常因类型、尺寸、选项和齿轮比不同而生成不同的驱动系统。减少产品类别可以优化流程和成本,具有IE4高效同步电机、电源插头和现成电缆的高效两级伞齿轮减速电机因此成为了饮料行业内部物流领域理想的解决方案。优势:大大减少了备件库存;即插即用技术便于使用;布局紧凑,节省空间;采用轻便的铝制外壳,节省了25%的重量。

目前,诺德已将工业减速电机的产品范围扩大到11个,这使得诺德驱动集团成为一家采用UNICASE一体成型结构设计输出扭矩可高达250,000 Nm的模块化工业减速电机的制造商。诺德的该设计理念始于1981年,同时确保了较大的径向和轴向承载能力。

诺德还可以通过预测性维护延长服务周期并减少停机时间,同时还可以在生产能力的基础上通过收集、分析和传输的驱动和应用数据按需规划维护任务。这大大降低了维护成本并延长了驱动系统的使用寿命。

从开箱、运输、清洁、灌装、密封、标签到包装和码垛,诺德驱动集团可为饮料行业提供各种可靠、高效且安全的解决方案。诺德驱动集团诚邀您在CBST中莅临N1展馆,1A102展位。

诺德传动在CBSTN1馆1A02展位