新闻 –

诺德现身2018年科隆国际食品技术与机械博览会

nsd tupH: 铝制驱动装置防腐表面处理 - 3月20日至23日,诺德将在科隆国际食品技术与机械博览会上展示其应用于食品和饮料行业的铝制驱动装置。

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Bargteheide , 2018-03-19

这些驱动装置采用了特殊的NORD nsd tupH表面处理技术,因此较为坚固耐用。为了应用于各种严苛的环境条件,诺德采用高效的nsd tupH铝制驱动装置防腐处理工艺,通过这种工艺实现了材料的表面硬化处理,从而使材料表面与基板材料保护层永久性结合在一起。该技术基于电解过程,使得铝制材料具有与不锈钢相同的耐腐蚀性性能。耐刮擦性表面的硬度高达未处理铝合金材质表面七倍以上。因此驱动装置能够轻松承受高压蒸汽的侵蚀或各种接触侵蚀性介质

应用于牡蛎养殖的铝制驱动装置

除此以外,诺德nsd tupH模块还可以应用于牡蛎养殖领域的诸多输送机系统中。尽管在咸水环境的侵蚀下,铸铁减速电机只能持续运行一或两年时间,但是来自诺德的铝制驱动装置提供了一种经久耐用的解决方案,在这种情况下输送机传送带的使用寿命一般可以延长10年以上。因此,用户可以在系统维护和维修方面节约大量的时间和费用。

经济型选项及其诸多型号

nsd tupH驱动装置是一种坚固耐用、经济可行的方案,可以替代原有的涂漆铸铁减速电机或不锈钢减速电机。所有诺德铝制产品均可采用nsd tupH处理技术,这不同于其他制造商仅能提供规格较少的不锈钢材质的产品。对于nsd tupH铝制驱动装置,所有DIN标准件和减速电机标准零部件(包括传动轴)均采用不锈钢材料制成。平稳运行的无风扇电机不会传播任何细菌,同时能够实现静音运行。这些电机可以提供同步电机和异步电机的版本,可以满足IE2和IE3(异步电机)和IE4(同步电机)效率等级的要求。

除应用于食品和饮料行业的坚固防腐蚀型减速电机外,诺德还会在科隆国际食品技术与机械博览会上展示其整个驱动装置和驱动电子设备系列的其它产品。

诺德位于10.1号馆B061展位