新闻 –
应用于内部物流场合的高效驱动技术
目前诺德可以提供各种标准化的高效驱动解决方案,特别是在水平和倾斜输送机方面。 LogiDrive系统易于维护,并且可以轻松减少内部物流装置型号的数量。

Bargteheide , 2018-08-31
LogiDrive驱动装置采用额定功率高达5.5 kW的IE4同步电机,驱动装置与2级伞齿轮传动装置相互结合,因此在水平输送机技术领域应用效果较为理想。 IE4同步电机 在欠载和非满载转速范围内可充分挖掘其全部潜能,特别是对于内部物流、机场技术和食品工业应用,这种现象较为普遍。得益于这些技术优势,这些驱动系统可显著减少型号数量,从而大幅降低“总持有成本”(TCO)。
应用于内部物流的LogiDrive系统 采用 分布式变频器 控制方式,分布式变频器安装在电机附近,因此可以轻松访问。变频器配备了一个钥匙开关,可将驱动装置与系统控制器相互隔离,此外其本地安装模式方向选择开关可以执行各项维护工作。所有常见的现场总线和工业以太网接口都集成到这些驱动装置内。主开关也直接安装在外壳内部。
诺德LogiDrive驱动装置配备了符合DIN EN 61800-5-2和DIN EN 60204-1标准的STO和SS1安全功能,并具有高过载承受能力。由于输送机技术系统采用了模块化结构,因此所有驱动技术部件均可单独进行维修,从而降低了内部物流的维护维修成本。LogiDrive驱动技术同样适用于水平输送机、倾斜输送机和垂直输送机领域。