新闻 –

汉诺威工业博览会 - 面向未来生产的联网驱动解决方案

2018年4月23日至27日,诺德驱动集团将在2018年汉诺威工业博览会上展出其面向未来数字化工厂的创新驱动解决方案,其中包括NORDAC LINK现场分布式系统,以及带有预测性维护功能的云链接智能驱动系统和用于内部物流,且能精简型号的LogiDrive高效驱动解决方案。此外,PROFIsafe接口模块还能确保生产具有更高的安全性。

NORDAC_LINK_hannover_trade_fair

Bargteheide , 2018-03-08

汉诺威工业博览会是先进的工业技术展会。秉承“汇聚全球新兴技术”的宗旨,今年,该展会将有5000多家参展商展示其创新成果,其中包括德国驱动系统制造商——诺德驱动集团。该公司将在15号馆H31号展台中展示其智能化解决方案,还将在同期举办的CeMAT国际物流展21号馆C33展台中展示其应用于物流行业的新技术。

诺德展出的产品还包括用于现代化联网式内部物流系统的 NORDAC LINK 现场分布式系统 。该驱动控制器有变频器(高达7.5KW)和电机启动器(高达3KW)两者可选,可灵活安装在电机附近,并能快速调试,操作简单,易于维护。由于集成了PLC,同时可兼容所有常用的总线系统,因此,这款可自由配置的现场分布式系统能轻松地集成到所有现代的自动化系统中。

已联网的诺德驱动系统可通过控制系统实现状态数据通信,或直接将其传送到安全的云通信中。此外,它还可以对输送机驱动系统及工业减速电机等产品进行预测性维护。由于该系统可记录性能数据,所以它还可以标注系统的规格及驱动系统的连续监测状态。正因如此,诺德可在工业4.0中为数字化生产提供智能化驱动技术。该公司还将展示用于工业齿轮箱的预测性维护解决方案。

除了需要智能化联网的驱动技术外,内部物流行业通常还需要更为特殊的经济型解决方案,例如通过优化产品型号来节约成本。通过LogiDrive系统,诺德还可以提供高效且易于维护的即插即用型技术。其标准化产品组合还包括额定功率高达5.5 kW的IE4减速电机,两级斜齿轮伞齿轮减速电机和变频器,它们均优化了整个流程和成本。

现代化生产中的另一大要素是工厂和机器的功能安全。通过SK TU4-PNS PROFIsafe接口模块,诺德可提供更高的安全性。这款可选的模块符合严苛的安全要求,同时还能灵活地集成至各种安全组件中,并确保在PROFINET环境中安全通信。

想获悉更多有关智能化驱动解决方案详情,可前往诺德传动位于

2018汉诺威工业博览会 15号馆H31展台

CeMAT 21号馆C33展位。