新闻 –
适用于散装物料运输的驱动技术 - 性能强悍
诺德(NORD)传动集团针对散装物料运输提供可靠、安全和定制化的驱动解决方案 - 例如为摩洛哥磷矿提供的电机摆动底座解决方案。
Bargteheide, 2018-03-19
散装物料运输对传送带及其传动技术提出了特殊要求,传送带通常安装在无保护装置的室外环境,可以持续长时间运行,并且出现故障时必须立即修复。诺德(NORD)驱动装置高度可靠,使用寿命长,易于维护且能耗较低。得益于这些经济技术优势,诺德(NORD)驱动设备可以轻松应对 输送沙石、沙砾和铁杆等苛刻的环境条件
诺德(NORD)传动集团为为摩洛哥磷矿专门设计了一台额定转矩为240,000 Nm的 工业齿轮箱 ,并进行了多次针对该项目的调整 - 迄今为止,这是较大的一套UNICASE一体成型系统。该传动系统包括一台SK 15407伞齿轮工业齿轮箱、一台额定功率为450 kW的中压电机、电机摆动底座、一台液力耦合器和电液制动器。这套驱动系统由26台这样的驱动装置组成,为长度超过2 km的传送带提供充足动力,可以运输重达数百吨的磷矿石。重型齿轮箱系列确保了较大的可用性和优异的负载值和冲击容限。 UNICASE结构可以防止泄漏现象,并且具有较高的径向和轴向承载能力,其结构相当紧凑。
诺德(NORD)为客户提供综合全面的意见建议,以及个性化的驱动解决方案。