新闻 –

诺德减速电机应用于采砾场和采石场 - 成本更低,效率更高

目前挪威西南部Tau城市的NorStone AG砾石厂开始采用诺德的坚固耐用减速电机,并收到了良好的使用效果:投资成本更低,运行可靠性更高,工艺可靠性更好,并且由于效率提高,能源消耗也大幅下降。

Getriebemotor als Antrieb für Förderbänder

Bargteheide , 2020-03-25

NorStone是挪威较大的碎石和砾石产品生产商,在许多采砾场、采石场及类似作业中,Tau砾石厂传送带都采用PTO和皮带传动装置进行驱动。但是德国海德堡水泥公司(HeidelbergCement)决定 采用坚固耐用的诺德减速电机 。这些直驱装置在不到三年的时间内成功地将可靠性提高了4.5%。诺德 减速电机 不仅显著提高了可靠性,同时还减少了维护时间和成本,而且新减速电机的投资成本也相对较低。

“首先,从PTO和皮带传动装置到诺德减速电机直接驱动装置的转换,使我们大幅降低了皮带的磨损问题。除此之外,水和灰尘无法进入驱动装置内部,这意味着采用紧凑、坚固耐用的减速电机装置解决方案具有明显的优势,事实也证明这是一项明智的选择,”NorStone工厂生产经理Per Thu这样总结道。