新闻 –

托盘输送机技术驱动设备:技术可靠,结构坚固

托盘输送机技术主要需要用到具有高过载能力的经济型驱动解决方案。诺德提供适配性较佳、可单独配置和高度灵活的驱动技术,以减少系统型号,同时较大限度地降低成本,尤其适用于运输带滚轮或链式输送机的托盘和笼式托盘。

pallet_conveyor_technology

Bargteheide , 2019-01-08

对于简单的托盘输送机技术应用场合,诺德开发了一种由异步电机和NORDAC BASE变频器组成的高效驱动组合产品系列。此种驱动解决方案针对托盘输送机技术需求进行了量身定制,并提供可靠的技术和坚固耐用的设计方案。该产品能够与所有的诺德减速电机组合使用,可根据要求或客户规格实现灵活的扩展。标准化可减少型号数量。这大大减少了备件库存,优化了维护过程,并显著降低了TCO成本(总拥有成本)。

三相异步电动机的功率高达1.5 kW,具有高过载能力、坚固的工艺过程,以及较长的使用寿命。变频器安装在电机附近,并配备了集成PLC。PLC能够进行自由化编程,以处理传感器和执行器的各种数据,提供诊断选项,并与级别更高的控制器进行通信。预置安装软件能够进行控制、参数化和诊断,可根据托盘输送机技术的特殊驱动要求进行相应配置。

驱动单元能够集成到所有通用总线系统中。AS接口或I/O接口特别适合作为一种简单且经济的解决方案,应用于托盘输送机通信技术中。如果需求更加复杂,可以使用不同的总线系统,此过程不会出现任何问题。

可靠、灵活、坚固、服务,易于维护 - 结合异步电机和NORDAC BASE,诺德针对托盘输送机技术创建了一种应用型驱动解决方案。