新闻 –

诺德传动集团将亮相ACHEMA 2018 - 针对搅拌、混合及泵送领域推出符合ATEX认证的流程工程驱动解决方案,具有防腐蚀性能

诺德将于6月11日至15日在德国法兰克福举办的国际化学工程、环境保护和生物技术展览会(ACHEMA 2018)中展出各类产品。

Bargteheide , 2018-05-03

诺德聚焦于符合ATEX标准的流程行业驱动概念,以及尤为坚固耐用的SK 180E变频器。此外,诺德推出的用于泵的减速电机,以及适用于恶劣环境的nsd tupH防腐蚀表面处理技术和拥有UNICASE一体成型外壳的工业减速电机进一步完善了其展品范围。

化工、制药、食品或流程等行业中的易燃气体和粉尘对人体和机器带来严重的安全隐患。诺德传动集团多年来一直都是认证制造商,自2003年以来其产品范围包括符合ATEX标准的驱动解决方案,例如适用于1区、2区、21区或22区的气体防爆电机、减速电机和电子驱动技术。

符合ATEX标准的模块化减速电机

诺德可通过其模块化系统为各种配置和设备提供专用的灵活的驱动解决方案,例如,其电机可与变频器组合使用,还有IEC或NEMA电机安装方式可供选择,或直接安装在减速电机上,以实现紧凑的解决方案。该制造商的防爆产品范围还集成了外部风扇、后挡板或制动器(取决于区域类型);还能根据具体需求提供适用于环境温度高达+ 60°C的组合式防尘/防爆系统,并提供20多种语言文件。如有需要,诺德还可将特定应用的维护周期印在铭牌上。

坚固耐用的适用于流程工程的变频器

除了SK 180 E - NORDAC BASE之外,诺德还拥有适用于各种应用场合且符合ATEX标准的分布式变频器,它们不仅经济实惠,而且防护等级达IP69K。这确保了外壳完全密封,即便是用于需要频繁高压清洁的加工应用。该变频器可用于包装、食品、输送及泵送应用。

诺德适用于泵的减速电机

诺德的另一大重点产品系列是用于防爆泵的减速电机。这些匹配的驱动系统由齿轮箱、电机和变频器组成,并形成彼此可智能通信的主从组,从而监控或控制整个泵系统。

适用于恶劣环境的特殊表面处理技术

为了在恶劣环境中使用,诺德为铝制驱动装置提供了nsd tupH防腐蚀处理技术,使其具有与不锈钢类似的耐腐蚀性表面。这些电机可轻松承受高压蒸汽清洗,同时可接触腐蚀性介质。通过该方法处理的铝成为不锈钢材质装置真正的替代品。

用于重型应用的工业减速电机

诺德工业减速电机可为食品或化妆品生产中的搅拌机、混合机和研磨机等重型应用提供动力,其配有UNICASE一体成型外壳的坚固耐用的斜齿轮或伞齿轮减速电机特别适用于此类应用。此外,大型滚柱轴承可确保其在应用中具有较高的承载力和耐久性。

在ACHEMA2018展会,您可以在5号展厅的51号展位找到来诺德的创新驱动技术。

关于诺德传动集团

诺德集团如今拥有超过 3600 名员工,50 多年来一直开发、制造并销售驱动技术设备,是行业先进的全方位供应商之一。除了标准驱动设备,诺德还为特殊需求提供专用的设计和解决方案,如节能型或防爆型系统。2017年度的销售额达6.3亿欧元。目前诺德在全球89 个国家拥有自己的子公司和分销合作伙伴。密集的销售和服务网络确保了较佳的可达性,成就了较短的货期和以客户为导向的服务。诺德生产各式扭矩涵盖10Nm到250 KNm的减速机,供应功率范围为0.12至1000 kW的电机,并制造功率高达160 kW的变频器等电子产品。变频器解决方案既可提供传统的柜式安装,也可提供分布式安装即全方位集成的驱动单元。