新闻 –

污水处理厂的驱动解决方案 - 保持环境的清洁性

在污水处理领域,驱动技术对泵和风机的可用性和效率起到了决定性的作用。诺德提供细分领域的优化解决方案,这些解决方案具有出色的运行可靠性、较长的使用寿命,以及高轴向和径向承载能力。

Bargteheide , 2019-03-26

无故障运行和高效运行在污水处理厂里同样重要。对于连续运行的驱动装置,能源成本是较为重要的因素。除通风系统运行以外,泵是其中一项重要影响因素。诺德提供的驱动解决方案是将节能电机技术和近乎零损耗的 齿轮箱 以及具有节能功能的 变频器 进行了完美结合,以确保较高的可靠性和经济效益。此外,易于使用和维护的诺德驱动装置能够显著缩短停机时间,从而提升效率和工厂利用率。

即使在恶劣环境条件下,如高湿、灰尘和污垢, 当污水处理和户外应用驱动装置 经常暴露在外部环境下时,诺德驱动技术也能够提供多种加强保护配置。例如双油封、IP66制动器,增强的多涂层防腐保护、过载保护、不锈钢轴、加强型输出轴。