新闻 –

诺德(NORD)变频器成功助力杜伊斯堡剧院

杜伊斯堡剧院的现代自动化技术确保舞台布景、灯光和声音的完美配合。诺德(NORD)变频器在驱动方案中扮演着重要组成部分。

 - - -

Bargteheide, 2018-08-06

不管是歌剧院还是剧场,人工聚光灯、幕布和舞台元素早已消逝。而杜伊斯堡剧场的 上下机械传动采用了现代化控制技术 – 触摸屏控制面板、高效软件和100多个控制柜,这些都是成功应用的组成因素。用于舞台技术的减速电机由轴处理器控制,这符合EN 61508规定的安全等级3级。每个控制柜都装有诺德(NORD) SK 535E 控制柜变频器 ,为其提供必要的功能,并无缝集成到系统解决方案的安全模块中。

诺德(NORD)传动集团公司从 SK 500E 系列控制柜变频器中选择 SK 535E 型,尺寸分别为5和6,功率高达分别为11kw和12kw。根据EN 954-1/EN 13849-1,控制柜变频器配备额外的输入和输出系统以支持“安全停止”功能(达到类别4为安全,类别0和1为停止运行)。 它们包括一个直接集成到电路板的CANopen接口和集成位置环以提供强大的定位控制。