新闻 –

新型NORDBLOC.1斜齿轮减速电机

诺德集团扩展了在市场上大获成功NORDBLOC.1系列产品,推出了新一代单级斜齿轮减速电机,主要用于高速和高转矩的应用场合

hmi 2018 nord drivesystems booth at fair

Bargteheide , 2018-04-02

同时具有超高的效率、高扭转刚度、低运行噪音,以及长的使用寿命。此外,由于表面的可冲洗设计使其符合最高的卫生标准。创新型减速箱体无结合面或盖板,使产品稳定性大幅提高,同时其表面也更加光滑,不易残留固定或液体物质。

经过FEM优化的UNICASE一体成型箱体确保了减速电机具有最大的强度和刚度,除增加刚度外,内部强化型设计方案还能够降低运行噪音,所有轴承档和密封档都集成在一体铸造成型的箱体内,结构紧凑,无结合面设计极大降低漏油风险。所有安装孔和加工面通过一次装夹一次加工,可保证极高的精度,进而确保齿轮、轴承和密封件能够实现精确布置,并延长所有部件的使用寿命。箱体采用高强度、耐腐蚀的铝材制成,重量轻,坚固耐用。可选nsd tupH表面处理提供了额外的防腐保护功能,其箱体外表面非常光滑且易于清洁,从而使NORDBLOC.1减速电机在食品或制药行业等关键卫生领域的使用效果非常理想。

输出轴承规格加大,能够承受更高的径向和轴向力。大轴承的显著优势在于其内轴直径较大,轴承承载更大。齿轮采用表面硬化钢材制成,并允许短时间内较大程度的过载。

新型NORDBOLOC.1产品具有五种型号尺寸可供选择,电机功率从0.12到7.5 kW不等,输出扭矩高达280 Nm。所有型号均可按照需求,灵活选配法兰安装(B5或B14)或底脚/法兰安装形式,IEC和NEMA电机安装接口,以及多种轴、轴承和润滑油。

通过坚固耐用、经济高效、静音紧凑的NORDBLOC.1单级斜齿轮减速电机,诺德为泵机、混合器和风扇以及输送机技术应用领域提供了一种坚固耐用和经济可靠的驱动解决方案。