新闻 –

诺德(NORD)减速电机助力采石场运输水平新高度

位于Montpellier的一家金属建筑公司SMIL的输送系统是通过诺德(NORD)传动集团提供的驱动设备来完成的。坐落在法国南部Gardann的一个采石场也选择了诺德(NORD)驱动系统,该系统保证了安全高效的运输。

 - - French -

Bargteheide, 2019-03-29

DuranceGranulats采石场使用的皮带输送机是由诺德(NORD)SK90系列 伞齿轮减速电机 驱动的,这不仅让同时开采三种原料而不是一种原料成为可能,而且也使得采石场的产能提高了25%。诺德(NORD)伞齿轮减速机拥有符合IP55防护等级机壳和机械安全系统,有利于预防静止时输送带由于负载而逆向运行。总的来说,诺德(NORD)研发并交付了26台额定功率不一的减速电机,低至2.2 kW,高达22 kW。

因为UNICASE箱体使用一体成型技术,所以这些驱动设备具备高抗扭强度和高径向和轴向负载能力的优势。经过一次加工成型的轴承座确保了较长的使用寿命。