新闻 –

诺德新型工业齿轮箱

诺德驱动系统工业齿轮箱负载能力强且坚固耐磨,主要适用于重载应用,例如搅拌器、混合机、研磨机等。

Bargteheide , 2019-03-28

诺德新增了MAXXDRIVETM 工业齿轮箱 5、6两种型号,额定扭矩分别为15 kNm和20 kNm。同时也增加了5到11号箱的七种规格挤出机用法兰。尺寸范围大的推力轴承可以轻松吸收过程中的力,确保了较长的使用寿命,保证了客户利益。挤出机用法兰可根据客户的轴定制,满足了多种轴承型号的特定需求。

由诺德驱动系统提供的MAXXDRIVETM工业齿轮箱功率密度大、运行平稳和可靠性高。大型滚子轴承确保了高径向和轴向负载能力和较长的使用寿命。诺德采用了 UNICASE一体成型 的斜齿轮或伞齿轮减速机,为重载应用提供了完整的驱动系统。