新闻 –

PROFIsafe模块SK TU4-PNS

安全性高 - 作为现代机器和设备设计的基本组成部分,安全扮演着越来越重要的角色,它成为了诺德驱动系统不可或缺的一部分。

Bargteheide , 2018-11-07

作为驱动行业的佼佼者,来自诺德传动的NORDAC FLEX分布式 变频器 的PROFIsafe模块SK TU4-PNS能够提供具有完整安全功能的驱动集成解决方案,比不完整的 驱动技术 具有明显优势. SK TU4-PNS选项模块 可通过PROFIsafe协议实现更加简单的安全反应。例如,SLS(安全限速)、SSR(安全速度范围)、SDI(安全方向)、SOS(安全操作停止)和SSM(安全速度监控),这些功能可以集成和扩展驱动单元的安全停止功能。因此,PROFIsafe模块可全方位为机械设备提供可靠运行安全保障。

安全相关信息是通过一根网络电缆在上级安全相关机器、工厂级控制和具有集成与安全功能的驱动单元之间传输的。因此,布线工作量可降低至很低的水平。安全数据可以在全球通用则是另外一个优点。