新闻 –

提供持久防护:nsd tupH助力输送机技术

Smalte输送解决方案 的任务是确保产品卫生及可靠。正因如此,澳大利亚公司的包装机械输送系统依赖于诺德生产的nsd tupH驱动器。

Bargteheide , 2019-03-13

由于nsd tupH卓越的技术特性和经济优势 - 耐用的防腐蚀性、易于清洁且经济实惠,使得Smalte输送解决方案对此很有信心。澳大利亚输送专家决定使用诺德的nsd tupH减速电机代替昂贵的不锈钢减速电机,其原因如下。诺德的nsd tupH减速电机的耐腐蚀驱动器配备了24个不锈钢输送机,它们从生产区域到包装区域都覆盖上了涂漆并输送到HMPS包装机器内才算完成。

nsd tupH(密封表面转换系统)是一种深度处理铝表面的工艺。在电解过程中,表面被深密封并且不可分离地结合到基底材料上。如此一来,铝变得像不锈钢一样,具有类似的耐腐蚀性了。用nsd tupH处理的表面易于清洁,并且对酸、碱具有很强的耐抗力。甚至可以对其使用高压清洁剂或者各种腐蚀性介质。 nsd tupH驱动单元坚固耐用,是涂漆减速电机或不锈钢版本的替代品。nsd tupH处理适用于诺德生产的所有铝制产品。

nsd tupH的优点一目了然:

  • 耐腐蚀保护
  • 可靠,低维护操作
  • 食品兼容(FDA批准材料)
  • 易于清洁(适用于光滑表面的驱动器)
  • 较长的使用寿命
  • 重量很轻(铝驱动代替铸钢)
  • 多年实践证明
  • 出色的性价比