新闻 –

诺德参展2019汉诺威工业博览会

在2019年4月1日至5日举办的汉诺威工业博览会上,诺德重点展出新型工业齿轮箱体、变频器以及移动调试和检修解决方案。

Bargteheide , 2019-04-01

新型 2级MAXXDRIVE® XT斜齿轮伞齿轮减速电机 专门针对低速比和大功率应用进行了优化。该系列产品标配具有较佳散热性能的UNICASE箱体和一个集成轴向风扇,优化了冷却气体的流动,能够达到较高的热极限功率。因此,多数情况下无需额外的外部冷却。

新的NORDAC PRO SK 500P系列 控制柜式变频器 具有优异的功能性、连接性和模块化特点。它们提供了丰富的接口类型,包括1个集成的工业以太网连接、1个USB接口以及1个SD卡插槽,还可使用插入式控制、安全和选配模块扩展功能。产品尺寸仅有书本大小,较为紧凑的设计也能让用户获益。

NORDAC ACCESS BT功能的新型NORDCON APP 为诺德驱动单元提供了一种高效的移动式解决方案。它针对客户调试操作提供了较为友好的参数、备份和恢复解决方案。基于仪表盘的可视化功能可用于驱动监控和故障诊断。帮助功能以及用于驱动分析的示波器都能进一步强化系统性能。

诺德位于汉诺威展15号厅H31展位:

  • MAXXDRIVE® XT 2级斜伞齿轮减速电机
  • NORDAC PRO SK 500P变频器
  • NORDCON APP 和 NORDAC ACCESS BT
  • 支持工业4.0的驱动解决方案
  • 分布式驱动技术