新闻 –

功能强大:新型NORDBLOC.1斜齿轮减速电机

NORDBLOC.1系列斜齿轮减速电机扩展了三种尺寸。驱动单元可提供大输出转矩和高径向及轴向负载容量。

Bargteheide , 2019-05-06

诺德的单级 NORDBLOC.1同轴斜齿轮减速电机 是久经实践检验的创新型可冲洗驱动设备,具有高效率和长使用寿命等优点。这成功产品系列如今新增三种尺寸,功率为1.1到45 kW,转矩为400到1,000 Nm。借助于大尺寸轴承,这种坚固耐用的齿轮减速电机能可靠地承受大轴向和径向力,是 泵类 和搅拌机应用的理想之选。

新型的灰口铸铁斜齿轮减速电机具有高效率、紧凑设计和优异可靠性等特点。无分离接头和密封帽的设计可提高产品强度,经过FEM优化的UNICASE外壳则能确保较高的强度和刚度。借助于丰富的配置和安装选项,以及底脚和法兰安装等不同型号,NORDBLOC.1同轴斜齿轮减速电机能灵活适应多种应用。