新闻 –

诺德传动助力登高

捷克STROS公司是一家客户遍及全球的施工升降机生产商。在“莫斯科市”建筑工地,STROS升降机正被用于建造八座高层建筑。 这些升降机均由诺德的高性能、定制化和可靠的诺德传动解决方案提供支持。

Stros_case_study_view

Bargteheite , 2019-06-11

水星塔高约340米,是目前欧洲最高的建筑。对于这样的高度,施工升降机能够必须快速升降并且能够承受高达20米/秒的风速。STROS升降机可承载高达3,200千克的载荷,速度最高可达100米/分钟。如果没有这些升降机,整个施工现场将立刻停滞不前,所以升降机必须能够不间断地运行。正因为如此,诺德开发了一个新的概念,最多可以使用三个自主操作的斜齿轮伞齿轮减速电机,因此几乎可以完全消除停机时间。电机配有外部制动电阻和可以手动释放的电磁盘式制动器。这种定制的完整解决方案还包含了一个具有提升减速功能的控制柜变频器,从而确保电机温和启动和制动,并确保极高的定位精度。

自1997年以来,STROS公司一直使用诺德单独为其配置传动解决方案。根据项目的不同,诺德为他们提供了所需的配置,例如,加强轴承、特殊箱体材料或符合ATEX及NEC标准的设计。柜式变频器适用于功率等级的控制系统,并可根据功能要求进行匹配。

除了施工升降机,STROS公司还可提供客用电梯、货用电梯、特殊电梯、永久安装的电梯、升降轿厢、工作平台和定制解决方案。它们均由诺德电机驱动。