新闻 –

拥有高热功率值的工业齿轮箱

新型诺德MAXXDRIVE®XT工业齿轮箱专为具有高热功率限制的应用而开发。尤其适用于驱动皮带输送机系统。

Bargteheide , 2019-06-06

诺德工程师根据低速比和高功率的应用需求设计了MAXXDRIVE®XT工业减速器的功率和速度范围。针对这类应用而特别优化的两级螺旋伞齿轮减速机适用于散装物料和矿业等应用领域。它们的输出扭矩范围在15到75 kNm之间,速比为6.3到22.4。 MAXXDRIVE®XT工业齿轮箱不仅坚固耐用,即使在恶劣的条件下也能可靠地运行。同时还可以根据用状况进行个性化定制。

该系列产品提供七种不同的规格供客户选择,功率范围从50到1,500 kW。作为标准配置,所有型号都配备了带加强筋的UNICASE箱体和一体式轴流风扇。由于表面积增加以及配置了导风罩,所以此系列减速器可实现高热功率。正因为如此,在许多情况下,用户不再需要采取额外的外部冷却措施。