新闻 –

用于连续输送机的驱动解决方案

即使在恶劣的环境条件下也能平稳运行:诺德(NORD)传动集团可为散装物料的运输提供功能强大的驱动系统,其具备高可靠性、安全性和耐用性。

 - - French -

Bargteheide, 2019-07-29

“运输散装物料所需的输送机在输送方向、重量流量、输送距离和结构上有所不同。诺德(NORD)可靠而坚固的驱动是不二之选:它们可确保物流不中断,并且能单独控制,实现精确的动态散装物料进料控制。

带式输送机用于连续输送采矿、机械工程或塑料和纸张回收领域的 散装材料 改变橡胶或塑料输送带方向需使用至少两个滚筒,因此通常要驱动其中一个滚筒以产生缠绕摩擦来移动输送带。而寿命长、易维护的MAXDRIVE 工业减速机 和两级斜齿轮伞齿轮减速机尤为适用大容量的带式输送机。它们可以与高效IE3底座式电机相连,安装在摆动底座或固定底座上,或者通过液力耦合器与电机相连。

诺德(NORD)的实用维护包(保护措施和监控系统组件)可确保整体系统在连续运行、尘土飞扬和不良天气等恶劣的环境条件下也能发挥作用。