新闻 –

用于行李搬运系统的驱动理念

在德国慕尼黑展览会的2013年欧洲机场技术及设备展会中,诺德传动提出了在机场行业用于行李搬运系统的驱动理念,结合了来自诺德高效减速电机、分布式变频器、电机启动器人性化一站式解决方案。

messebericht_interairport

Bargteheide , 2013-10-24

SK 200E变频器与直接连接电机编码器集成的定位功能,以及制动管理(通过一个180伏直流输出)可以实现它的提升、下降和定位模式。同样系列的模型独立的提供用于行李输送带的无接触式的传送,传感器信号通过接口直接连接到变频器。

为了在升降机过程中,将各种驱动装置进行同步。在展会演示中,一个紧凑的SK 180E变频器控制辊道输送机驱动器,堆积和同步是可以实现的。同样的操作界面, 诺德的SK 135软启动器/可逆启动器提供保护软起动器的传送带装置。

由于启动器直接安装在电机的接线盒内,具有广泛的保护功能,集成的设计替代了集中式解决方案,也可以达到节约成本的效果。集中式解决方案需要相当大的布线工作量,以及独立的电动机保护开关,换向接触器和制动整流器。在展览中,控制器和驱动器通过Profibus通信。从而,诺德实现了通过所有标准总线系统的连接:如的Profinet或EtherNet / IP 。全面的供应商提供了广泛的内部机电一体化驱动器。对于行李处理系统,诺德独特的设计和规划,低维护的驱动解决方案为您的管理提供了便利。