新闻 –

输送、同步、并配有统一操作平台的升降:集成物料输送系统

诺德集团为整个行业的各个分支输送任务提供通用的驱动系统与一个单一的操作理念。该减速电机是为每一个特定的应用而设计和配置,节能的分布式变频器和电机启动器用于墙壁或电机式安装提供所需的控制功能。

Integrated materials handling drives from NORD

Bargteheide , 2013-10-24

这些具有适应性强的分级功能广泛的选择,并支持一致的工厂设计, NORD的驱动电子设备组合涵盖所有的输送和提升任务的通用用户界面。变频器提供60秒150%的过载能力, 甚至高达200 %,事实证明,即使重负载的波动,在ISD矢量控制下也能确保高动力和平稳运行。

诺德的SK 180E变频器系列适合于电机高达2.2千瓦的水平输送机的速度控制。对于更高的输出功率22千瓦的任务诺德提供SK 200E系列变频器。这些变频器是少数配备了位置控制以及增量和绝对式编码器的接口。以这种方式,它们允许在规定的相对或绝对位置控制或同步的应用程序中使用标准的异步交流感应电机。

对于简单的应用,不需要变频器,如水平输送机无速度变化,诺德的SK 135E变频器和无磨损电机起动方式保证了软启动和换向运行。对于较高的起动转矩可通过DIP开关设置直接启动升压电压。集成保护机制的输入功率(电流限制),设备(过电压,低电压保护) ,电机( PTC / I² T,电机相位) ,以及整个系统(转矩限制,过载)提供额外的机柜安装式设备,作为电机保护开关,换向接触器和制动整流器是不必要的。