新闻 –

迈向新高度:诺德(NORD)工业减速电机完成蓄水工程中的重型任务

瑞士能源集团Axpo承建的大型“Linthal 2015” 建设工程即将竣工:瑞士较大水电商将现有Linth-Limmern发电厂的总输出从480 MW提升至1480 MW。

Linthal_industrial_gear_unit

Bargteheide , 2014-10-06

新的地下泵站将位于海拔1860米的Limmernboden水库中的水抽到高于其600米的Muttsee湖中。这一海拔差将根据所需用于水力发电。该项目的核心尤其特别,即新抽水蓄能水电站的地下中心,需耗费巨大努力。在45度倾斜角和大约180米高度差的情况下,子站中的输送机系统可不分昼夜地每小时输送500吨出土物料。第二条输送带中的碎料被运往砂石厂,存储起来或经处理后供未来使用。三年来,这些由NORD工业减速电机驱动的输送机共输送了近百万吨物料。

在完成输送任务后,设备制造商Marti Technik集团拆下了诺德(NORD)的工业减速电机,准备用于下一项任务。MartiTechnik集团输送机维修主管Ernst Kuster说:“按照使用说明,我们换过一次油,不过那是过去三年来我们所做的少数维护措施。诺德(NORD)传动装置的表现非常出色。其工业减速电机之所以能胜任这一庞大的建设项目,主要归功于久经测试和验证的UNICASE一体成型设计:该一体成型箱体集成了所有轴承座。UNICASE一体成型箱体由单一设置的顶尖数控设备制造而成。这一概念可确保高精度、刚性和强度,同时输出端和承受径向力或转矩的减速电机之间没有接缝。此外,重叠的轴承偏移使减速箱更为紧凑,采用大滚子轴承延长了使用寿命。