新闻 –

智能标准驱动器实现伺服驱动和高精度控制

标准异步电机结合先进的变频电子设备实现了智能控制功能,可提供IE2或IE3效率;永磁IE4同步电机能实现伺服驱动和灵活性。

Servodynamik

Bargteheide , 2014-11-19

诺德(NORD)传动采用先进的变频器为电机安装、墙壁安装或机柜安装实现高精确定位、安全应用以及多种复杂功能,如同步、多轴协调操作、绕组控制和飞剪。

这些系统比传统的伺服技术解决方案更经济,因为其购买成本更低,而且还有大量可用的系统组件,包括一个高度通用的齿轮程序,可用于多种定制专用配置。变频器采用实时微处理器(周期时间10毫秒),并根据IEC61131标准,支持驱动相关功能的自由编程,释放外部PLC的工作负载。例如在起重机和升降系统中,200%过载能力可确保操作的高安全性。这些控制器采用磁场定向控制技术,即使没有编码器,也能在挠性负载或电机从静止状态转换成额定转速时实现高度连贯性。此外,驱动器可提供高启动扭矩和速度反馈。与控制柜线路连接的顶级变频器SK 540E集成了一个通用编码器接口,用于SSI、BISS、EnDat profile2.1。NORD分布式变频技术涵盖的功率范围可达22kW,而机柜设备的范围达到160kW。我们的德国传动专家提供全面的机电一体化驱动器、减速电机、电子设备和内部可编程逻辑功能。