新闻 –

高效 经济 耐腐蚀:
用于铝制电机的nsd tupH密封转换系统

诺德(NORD)传动采用NSD tupH密封表面转换系统的方法制造永久耐腐蚀电机。铝制电机具有光滑、超硬的表面,与面漆表面不同,可防冲击和刮痕。该电机已被验证可用于海洋环境。

nsd_tupH-Beschichtung

Bargteheide , 2014-11-27

在此之前,已依据DIN EN ISO2409标准进行了ASTM D714气泡测试、ASTM D610-08腐蚀测试、ASTM D1654-08刮痕测试,证明了电机的适应性。此外,ASTM D3170砂砾测试显示电机无任何粘连或缺损等。依据DIN EN ISO 9227标准进行ASTM B117-09盐雾测试,2000小时后电机不被腐蚀。

在苛刻的环境下,nsd tupH电机的使用寿命远高于面漆系统。它们的适应性和长寿命显著降低了用户的服务和维护要求。此外,由于没有使用面漆,而是将表面自身硬化,因此该处理方法确保了加工的安全性,且产品或制造过程中没有破碎涂料等的污染。重冲击或刮痕都不会降低电机的耐腐蚀能力。相反,面漆的刮痕会蔓延至相邻区域,从而导致防护失效。依据美国食品及药品管理局(FDA 21)及美国联邦管理法规(CFR 175.300),nsd tupH电机被认证可用于食品行业。因此表面处理系统能够抵抗pH值在2-12范围内的清洁剂。NSD tupH适用于所有铝制封闭式驱动器 — 四个减速器、光滑表面电机和分布式驱动电子设备。