新闻 –

能满足任何要求的定制电机诺德传动为不同行业和应用提供特殊电机

为了显示各种行业应用定制的电机制造技术,诺德传动在2015 年汉诺威工业博览会中展示了一系列配置。IE2电机的剖面模型演示了其独特的结构选项和降至-40°C低温环境时拥有的功能。

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

它们包括一个封装电机接线盒和一个固定加热器,并增强了对轴承、定子、转子绕组的保护。NORDBLOC.1螺旋斜齿轮减速电机拥有“增安型”(Ex e)防爆。它更轻,而且成本不到其它“防爆封装”(Ex e)电机的40%。此外,诺德还展示了行业性配件:例如,配有防护罩的IE2电机和防止纤维沉积的特殊纺织风扇罩。除了展示大量用于制造业和流程工业的解决方案外,多年来诺德还为非工业行业配置电机,并积累了大量专业技术经验。舞台机械便是其中一个案例 - 舞台驱动成为展示中的第四大亮点。舞台驱动的选件包括符合高安全标准完整冗余的双重制动器。该制动器也可以手动操作,在电源发生故障时无需拆除装置便可以实现完全控制。