新闻 –

输出扭矩高达50Nm的新型两级螺旋锥齿轮箱

德国诺德(NORD)集团最近推出了输出扭矩高达50Nm的小型齿轮箱,进一步拓展了最新的紧凑型两级锥齿轮箱产品线。这种高效的螺旋锥齿轮式产品是现有低负载蜗轮齿轮箱的有力补充。

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Tampere , 2016-03-22

一流的制造质量标准为这种齿轮箱带来极强的适应性,其输出轴能够承载较大的力。瞬时过载承受能力可达275%,为电机保护功能留出了足够的响应时间。机械阻滞通常不会造成损坏,但驱动系统可以立刻重启而不需断电。这种新齿轮箱的传动比可在3.58至61.88之间选择。在推出该产品后,现有产品线已包含6种尺寸规格,最大输出扭矩可达660Nm。诺德(NORD)公司的两级螺旋锥齿轮箱提供多种结构配置,包括空心轴或实心轴、单轴或双轴、底脚安装或法兰安装以及开放或封闭式结构等。所有型号均具有极高的功率密度,确保极佳的可靠性和易操作性。此款齿轮箱默认支持反向旋转。诺德公司可以为所有行业定制配置电机、电控系统、配件、垫圈以及润滑剂等。例如,客户可选择为外壳配置防腐蚀处理的nsd tupH密封面转换系统。